17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

墜落制止用器具 ワンタッチ式(胴ベルト型/巻取式)グリーン

通常単価(税別)
15,886
税込単価
17,475
通常出荷日:2日目

エスコの高所作業安全帯巻取りタイプ。材質:ロープ:耐熱アラミド繊維、フック:アルミ最大使用荷重:100...

詳細を確認
  • 商品種類
    ランヤード
  • タイプ
    巻取りタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • グリーン
  • 重量
    1120g
  • 材質
    ロープ:耐熱アラミド繊維、フック:S55C、ベルト:ナイロン
  • ベルトサイズ
    50×1200mm(胴)
  • 最大使用荷重
    100㎏(体重+装備品)
  • ロープサイズ
    約18×1500mm
  • バックル
    ワンタッチ式
  • フック口径
    50mm
  • 有効ウエストサイズ
    900mm

型番:

EA998P-12A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA998P-12Aの仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード
タイプ
巻取りタイプ
仕様
1本吊り専用
ツインランヤード
胴ベルト
グリーン
重量
1120g
材質
ロープ:耐熱アラミド繊維、フック:S55C、ベルト:ナイロン
ベルトサイズ
50×1200mm(胴)
最大使用荷重
100㎏(体重+装備品)
ロープサイズ
約18×1500mm
バックル
ワンタッチ式
フック口径
50mm
有効ウエストサイズ
900mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA998P-12A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,886
( 17,475 )
2日目

詳細情報

基本情報

エスコの高所作業安全帯巻取りタイプ。
材質:ロープ:耐熱アラミド繊維、フック:アルミ
最大使用荷重:100kg(装備重量含む)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

墜落制止用器具 ワンタッチ式(胴ベルト型/巻取式)グリーンの型番EA998P-12Aのページです。 型番EA998P-12Aに関する仕様情報を記載しております。
墜落制止用器具 ワンタッチ式(胴ベルト型/巻取式)グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
墜落制止用器具 ワンタッチ式(胴ベルト型/巻取式)グリーン
墜落制止用器具 スライド式(胴ベルト型/巻取式)イエロー
墜落制止用器具 スライド式(胴ベルト型/巻取式)グリーン
墜落制止用器具(胴ベルト/巻取式ランヤード付)
墜落制止用器具(胴ベルト/伸縮式2丁掛け)
墜落制止用器具(胴ベルト/伸縮式ランヤード付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,88611,33014,82217,19018,0009,820
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目2日目
商品種類ランヤード高所作業安全帯高所作業安全帯ランヤード高所作業安全帯高所作業安全帯
タイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ--
仕様1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用---
ツインランヤード--
胴ベルト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト