17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[M] 手袋(合成革/カモフラージュ)

通常単価(税別)
2,520
税込単価
2,772
通常出荷日:2日目

【特長】・指先滑り止め付。・サイズ:M・材質:合皮、ポリエステルメッシュ

  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • サイズ
    M
  • 材質
    合皮、ポリエステルメッシュ
  • 全長
    220mm
  • 厚み
    1.4mm
  • 掌周り
    200mm
  • 中指長さ
    78mm
  • 内容量
    1双

型番:

EA353BJ-101A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA353BJ-101Aの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
すべり止め
サイズ
M
材質
合皮、ポリエステルメッシュ
全長
220mm
厚み
1.4mm
掌周り
200mm
中指長さ
78mm
内容量
1双
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA353BJ-101A

内容量

最小発注数量
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,520
( 2,772 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先滑り止め付。
・サイズ:M
・材質:合皮、ポリエステルメッシュ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[M] 手袋(合成革/カモフラージュ)の型番EA353BJ-101Aのページです。 型番EA353BJ-101Aに関する仕様情報を記載しております。
[M] 手袋(合成革/カモフラージュ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[M] 手袋(合成革/カモフラージュ)
手袋(牛革/マジックテープ止/厚み0.8mm)
手袋(牛革/当て付/厚み0.9mm/全長約220mm)
手袋(レスキュー・合成革)
作業手袋(合成皮革)
手袋・メカニック(合成革/迷彩)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,5201,8702,0003,8633,120-
通常出荷日2日目1日目〜2日目1日目1日目〜お見積り
使用用途作業用--作業用作業用タッチパネル用
商品タイプすべり止め革手革手すべり止めすべり止め革手
サイズM-----
材質合皮、ポリエステルメッシュ牛本革牛革手の平:合成皮革、手の甲:ナイロンメッシュ手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材
全長220mm約230mm約220mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト