17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

墜落制止用器具 V型(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)

通常単価(税別)
49,50044,822
税込単価
54,45049,304
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

巻取式ツインランヤード付きタイプの墜落制止用器具。バススルー式バックル。

  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • タイプ
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • ブラック
  • 重量
    約3050g
  • サイズ
    肩ベルト:幅45mm、胸ベルト:幅30mm、腿ベルト:幅45mm
  • 材質
    ロープ材質:中:ベクトラン、表面:ポリエステル
  • ベルトサイズ
    M
  • ベルト幅
    45mm
  • 最大使用荷重
    100kg(装備重量含む)
  • 詳細3
    ハーネス部:レヴォハーネス
  • ベルト材質
    ポリエステル
  • ロープサイズ
    Φ15×1600mm
  • バックル
    ワンタッチ式
  • フック材質
    アルミ
  • メーカー型番
    TH-508-2OH93SV-OT-2R23
  • メーカー
    藤井電工
  • 腿ベルト
    V型
  • 適応身長
    160~190cm

型番:

EA998FF-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA998FF-11の仕様・寸法情報

商品種類
ハーネス型安全帯
タイプ
巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
ブラック
重量
約3050g
サイズ
肩ベルト:幅45mm、胸ベルト:幅30mm、腿ベルト:幅45mm
材質
ロープ材質:中:ベクトラン、表面:ポリエステル
ベルトサイズ
M
ベルト幅
45mm
最大使用荷重
100kg(装備重量含む)
詳細3
ハーネス部:レヴォハーネス
ベルト材質
ポリエステル
ロープサイズ
Φ15×1600mm
バックル
ワンタッチ式
フック材質
アルミ
メーカー型番
TH-508-2OH93SV-OT-2R23
メーカー
藤井電工
腿ベルト
V型
適応身長
160~190cm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA998FF-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,50044,822
( 49,304 )
1日目

詳細情報

基本情報

巻取式ツインランヤード付きタイプの墜落制止用器具。
バススルー式バックル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

墜落制止用器具 V型(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)の型番EA998FF-11のページです。 型番EA998FF-11に関する仕様情報を記載しております。
墜落制止用器具 V型(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
墜落制止用器具 V型(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)
墜落制止用器具 V型(フルハーネス/巻取式ランヤード付)
墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)
墜落制止用器具 V型 レヴォハーネス(フルハーネス/巻取式ランヤード付)
墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/巻取式ランヤード付)
墜落制止用器具 水平型 飛燕ハーネス(フルハーネス/巻取式ランヤード付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格49,50034,58057,99034,58043,19043,190
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
タイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト