17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

墜落制止用器具 V型(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)

通常単価(税別)
28,51027,090
税込単価
31,36129,799
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ランヤードを使用しない時は短く縮んでいますので、移動時に引っ掛かりを抑えることができます。

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • ブラック
  • 重量
    約1770g
  • サイズ
    肩ベルト:幅45mm、胸ベルト:幅30mm、腿ベルト:幅45mm
  • 材質
    ストラップ材質:ポリエステル
  • ベルトサイズ
    M
  • ベルト幅
    45mm
  • 最大使用荷重
    100kg(装備重量含む)
  • 詳細3
    ハーネス部:レヴォハーネス
  • ベルト材質
    ポリエステル
  • バックル
    ワンタッチ式
  • フック材質
    アルミ
  • メーカー型番
    TH-508-NV93SV-OT-R23
  • メーカー
    藤井電工
  • 腿ベルト
    V型
  • ストラップサイズ
    32×1100~1550mm
  • 適応身長
    160~190cm

型番:

EA998FF-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA998FF-3の仕様・寸法情報

商品種類
ハーネス型安全帯
ツインランヤード
胴ベルト
ブラック
重量
約1770g
サイズ
肩ベルト:幅45mm、胸ベルト:幅30mm、腿ベルト:幅45mm
材質
ストラップ材質:ポリエステル
ベルトサイズ
M
ベルト幅
45mm
最大使用荷重
100kg(装備重量含む)
詳細3
ハーネス部:レヴォハーネス
ベルト材質
ポリエステル
バックル
ワンタッチ式
フック材質
アルミ
メーカー型番
TH-508-NV93SV-OT-R23
メーカー
藤井電工
腿ベルト
V型
ストラップサイズ
32×1100~1550mm
適応身長
160~190cm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA998FF-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,51027,090
( 29,799 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ランヤードを使用しない時は短く縮んでいますので、移動時に引っ掛かりを抑えることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

墜落制止用器具 V型(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)の型番EA998FF-3のページです。 型番EA998FF-3に関する仕様情報を記載しております。
墜落制止用器具 V型(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
墜落制止用器具 V型(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)
墜落制止用器具 V型(フルハーネス/巻取式ランヤード付)
墜落制止用器具 V型(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)
墜落制止用器具 V型(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)
墜落制止用器具 V型 レヴォハーネス(フルハーネス/巻取式ランヤード付)
墜落制止用器具 V型(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格28,51034,58035,89027,89034,58049,500
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
ツインランヤード
胴ベルト
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
重量約1770g2015g約2280g約1720g約2050g約3050g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト