17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[L] 手袋・メカニック(合成革)

通常単価(税別)
2,600
税込単価
2,860
通常出荷日:1日目

【特長】・サイズ:L・材質:手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材

  • 商品タイプ
    革手
  • サイズ
    L
  • 革手袋種類
    合成皮革
  • 材質
    手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材
  • 全長
    230mm
  • 厚み
    0.6mm
  • 掌周り
    215mm
  • 中指長さ
    88mm
  • メーカー型番
    FFTAB-55-010
  • メーカー
    MECHANIXWEAR(メカニックスウェア)
  • シリーズ
    FASTFIT
  • 内容量
    1双

型番:

EA353BT-143A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA353BT-143Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
革手
サイズ
L
革手袋種類
合成皮革
材質
手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材
全長
230mm
厚み
0.6mm
掌周り
215mm
中指長さ
88mm
メーカー型番
FFTAB-55-010
メーカー
MECHANIXWEAR(メカニックスウェア)
シリーズ
FASTFIT
内容量
1双

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA353BT-143A

内容量

最小発注数量
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,600
( 2,860 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ:L
・材質:手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[L] 手袋・メカニック(合成革)の型番EA353BT-143Aのページです。 型番EA353BT-143Aに関する仕様情報を記載しております。
[L] 手袋・メカニック(合成革)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[L] 手袋・メカニック(合成革)
[M] 手袋(合成革/カモフラージュ)
手袋(牛革/マジックテープ止/厚み0.8mm)
手袋(牛革/当て付/厚み0.9mm/全長約220mm)
手袋・メカニック(合成革/迷彩)
手袋(レスキュー・合成革)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,6002,5201,8702,000-3,863
通常出荷日1日目2日目1日目〜2日目お見積り1日目
商品タイプ革手すべり止め革手革手革手すべり止め
サイズLM----
革手袋種類合成皮革---合成皮革-
材質手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材合皮、ポリエステルメッシュ牛本革牛革手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材手の平:合成皮革、手の甲:ナイロンメッシュ
全長230mm220mm約230mm約220mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト