17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工事用上履き 25.0~28.0cm(滑り止め付)

通常単価(税別)
1,382
税込単価
1,520
通常出荷日:1日目

・用途…防水工事の下塗り作業や室内内装工事の上履きとして・伸縮性が良く、裏面のつま先、かかと部分に滑り...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ(cm)

最小発注数量
25.0~25.5
1個
26.0~26.5
1個
27.0~28.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,382
( 1,520 )
1日目
1,382
( 1,520 )
1日目
1,382
( 1,520 )
1日目

詳細情報

基本情報

・用途…防水工事の下塗り作業や室内内装工事の上履きとして
・伸縮性が良く、裏面のつま先、かかと部分に滑り止めが付いています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工事用上履き 25.0~28.0cm(滑り止め付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工事用上履き 25.0~28.0cm(滑り止め付)
工事用上履き 22.0~24.5cm(滑り止め付)
スノーシュー(収納袋付) EA998ZB-61・-62
滑り防止用スパイク EA998ZBシリーズ
かんじき(アルミ/収納袋付)
甲プロテクター(底面付タイプ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコトラスコ中山
通常価格1,3821,39014,141 -2,60811,699 -7,584
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ作業靴作業靴関連品関連品関連品関連品
規格規格無し規格無し---規格無し
形状短靴短靴----
耐油性なしなし----
静電気帯電防止機能なしなし----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト