17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水足カバー

通常単価(税別)
735
税込単価
809
通常出荷日:1日目

【特長】材質:ナイロン(ウレタン樹脂防水加工)・ゴム止めサイズ:350mm/450mm

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 適応シューズサイズ
    140×205×20

型番:

EA355AA-52
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA355AA-52の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
その他
オプション
重量
70g
材質
ナイロン(ウレタン樹脂防水加工)、他
商品詳細種別
-
仕様
ロングタイプ
適応シューズサイズ
140×205×20
スパイク長
450mm

絞り込み条件

  • その他

  • 重量

  • 材質

  • 商品詳細種別

  • 仕様

  • スパイク長

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA355AA-52

その他

重量

材質

商品詳細種別

仕様

スパイク長

最小発注数量
オプション
70g
ナイロン(ウレタン樹脂防水加工)、他
-
ロングタイプ
450mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
735
( 809 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
材質:ナイロン
(ウレタン樹脂防水加工)
・ゴム止め
サイズ:350mm/450mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水足カバーの型番EA355AA-52のページです。 型番EA355AA-52に関する仕様情報を記載しております。
防水足カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水足カバー
流水式靴底洗浄装置 両足タイプ
工事用上履き 22.0~24.5cm(滑り止め付)
スノーシュー(収納袋付) EA998ZB-61・-62
甲プロテクター(底面付タイプ)
工事用上履き 25.0~28.0cm(滑り止め付)
メーカーエスココトヒラ工業エスコエスコトラスコ中山エスコ
通常価格735790,2981,39014,141 -10,3331,382
通常出荷日1日目4日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品作業靴関連品関連品作業靴
適応シューズサイズ140×205×20-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト