ファクトリーサプライ用品技術窓口

DC24V→AC100V/150W 3WAYインバーター

通常単価(税別)
11,896
税込単価
13,086
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・入力電圧…DC24V・出力電圧…AC100V/DC12V/DC5V(3way)・定格出力...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 定格交流出力
    150W
  • その他
    オプション
  • 仕様
    インバーター
  • USB出力
    DC5V/2.4A(最大)×2口
  • コード長
    1m
  • サイズ
    102×140×54mm
  • 入力方式
    シガープラグ
  • 入力電圧
    DC24V
  • 出力
    180W(最大)
  • 出力電圧×定格出力
    インバーター機能:AC100V、コンバーター機能:DC12V×5A、USB電源:DC5V
  • 周波数
    55Hz(出力)
  • 重量
    600g
  • 型番
    HDC-150
  • メーカー
    大自工業(Meltec)
  • 使用温度
    0~40℃
  • USB端子形状
    Aタイプ
  • 出力波長
    矩形波
  • 待機電流
    0.5A以下
  • 定格ヒューズ
    10Aガラス管(電源プラグ内)
  • 変換効率
    80%
  • 保護回路
    低電圧保護、過電圧保護過負荷保護、温度保護

型番:

EA812JA-8A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA812JA-8Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
定格交流出力
150W
その他
オプション
仕様
インバーター
USB出力
DC5V/2.4A(最大)×2口
コード長
1m
サイズ
102×140×54mm
入力方式
シガープラグ
入力電圧
DC24V
出力
180W(最大)
出力電圧×定格出力
インバーター機能:AC100V、コンバーター機能:DC12V×5A、USB電源:DC5V
周波数
55Hz(出力)
重量
600g
型番
HDC-150
メーカー
大自工業(Meltec)
使用温度
0~40℃
USB端子形状
Aタイプ
出力波長
矩形波
待機電流
0.5A以下
定格ヒューズ
10Aガラス管(電源プラグ内)
変換効率
80%
保護回路
低電圧保護、過電圧保護過負荷保護、温度保護

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA812JA-8A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,896
( 13,086 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・入力電圧…DC24V
・出力電圧…AC100V/DC12V/DC5V(3way)
・定格出力…150W
・最大出力…180W
・定格ヒューズ…10Aガラス管(電源プラグ内)
・出力周波数…55Hz
・出力波長…矩形波
・待機電流…0.5A以下
・変換効率…80%
・電力入力方式…シガープラグ
・USB出力…DC5V/2.4A(最大)×2口
・USB端子形状…Aタイプ
・保護回路…低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
・使用温度…0~40℃
・電源コード長…1m
・サイズ…102(W)×140(D)×54(H)mm
・重量…600g
・アクセサリーソケット出力
・静音タイプ
・コンセント…2口

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC24V→AC100V/150W 3WAYインバーターの型番EA812JA-8Aのページです。 型番EA812JA-8Aに関する仕様情報を記載しております。
DC24V→AC100V/150W 3WAYインバーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC24V→AC100V/150W 3WAYインバーター
DC12V→AC100V・1500W インバーター
DC12V→AC100V/280W DC-ACパワーインバーター
AC100V→DC12V・24V バッテリーチャージャー
AC100V→DC12V・DC5V ポータブル電源
DC12V ジャンプスターター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,89624,6008,18016,1608,30746,054
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目2日目
商品タイプその他その他その他-その他-
定格交流出力150W1500W280W---
その他オプションオプションオプション-オプション-
仕様インバーターインバーターインバーター---
USB出力DC5V/2.4A(最大)×2口DC5V、2400mA(最大)DC5V、2.4A(最大出力)、2.1A(定格出力)-DC5V/3.1A-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発電機関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト