ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:20日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:5日目 ~
ミスミ
ミスミ ブルーシート#2000【5~20個入り】
通常価格(税別):2,326円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目

・裏面は滑り止め付きです。・蒸れにくく肌触りの良い表面生地を使用しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):7,522円

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):5,668円

エスコ
USBフラッシュメモリー
0通常価格(税別):2,753円

エスコ
CD-R データ用 (書き換え不可)
0通常価格(税別):1,494円~

エスコ
2.0x2.0m 四脚テント(OD色/張ロープ冠付)
0通常価格(税別):19,073円

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムABSフィラメント
0通常価格(税別):7,522円

オゾ化学技研
超即効タイプ 強力乾燥剤 OZO-Z
0通常価格(税別):1,354円

MAGIGOO
3Dプリンター用接着剤 50ml
0通常価格(税別):4,852円~

POLYMAKER
PolyMax PLA フィラメント 750g/1.75mm
0通常価格(税別):6,383円