ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミヤサカ エアー穴キャップ・ポンチセット |
|
エスコ 310mm ドラム缶レンチ ハンドル形状(ノンスパーク/真鍮製) |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
TONE スパナ形単能トルクレンチ |
|
トラスコ中山 保温チューブ スタンダードタイプ |
|
ニチアス MGマイティーカバー |
|
右下精器製造 汎用圧力計(A枠立型・φ60) |
|
エスコ 洗浄ボトル |
安全チェーン付
【商品仕様】
・ねじサイズ…2”NPT
・FM規格適合品
・材質…真鍮
・火炎防止装置付
・Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~