17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

450ml エアー充填式スプレーボトル

通常単価(税別)
15,200
税込単価
16,720
通常出荷日:2日目

【特長】・コンプレッサーで空気を充填して、何度でも使用できる詰替式エアースプレー・大容量で詰め替え頻度...

詳細を確認
  • 容量 (ml)
    501~999
  • ノズル
    ノズル付き
  • サイズ
    Φ80×285mm
  • 液体容量
    450ml
  • 容量詳細
    700ml
  • 型番
    3059
  • メーカー
    横浜油脂工業(Linda)
  • 使用圧力
    充填1次空気圧力:1.4MPa、缶内使用圧力:1.0MPa未満、リリーフ弁開弁圧力:約0.93MPa

型番:

EA116ZB-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA116ZB-6の仕様・寸法情報

容量(ml)
501~999
ノズル
ノズル付き
サイズ
Φ80×285mm
液体容量
450ml
容量詳細
700ml
型番
3059
メーカー
横浜油脂工業(Linda)
使用圧力
充填1次空気圧力:1.4MPa、缶内使用圧力:1.0MPa未満、リリーフ弁開弁圧力:約0.93MPa

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA116ZB-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,200
( 16,720 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンプレッサーで空気を充填して、何度でも使用できる詰替式エアースプレー
・大容量で詰め替え頻度が少なく連続作業が可能です
【商品仕様】
・容量…700ml
・液体容量…450ml
・サイズ…Φ80×285mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

450ml エアー充填式スプレーボトルの型番EA116ZB-6のページです。 型番EA116ZB-6に関する仕様情報を記載しております。
450ml エアー充填式スプレーボトルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
450ml エアー充填式スプレーボトル
950ml スプレーボトル
ハンド式自在スプレー イエロー
500ml スプレーボトル EA115X-10
霧状スプレーボトル
ピストルオイラー 容量 200ml・300ml
メーカーエスコエスコダリヤエスコミスミフルプラ
通常価格15,2002,0201,1251,1909,5182,645 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目3日目1日目
容量(ml)501~999501~9991000500500~499
ノズルノズル付きノズル付きノズル付きノズル付きノズル付きノズル付き
サイズΦ80×285mmΦ100×290(H)mm-89×84×243mm--
液体容量450ml-----
容量詳細700ml0.9L----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト