17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[EA930TB-2A用] 先細注入ホース(12本)【12個入り】

通常単価(税別)
2,230
税込単価
2,453
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・長さ…25cm・外径…約4.5mm・入数…12本・先細注入ホース・注入・充てん時にご使用...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • その他
    オプション
  • 全長
    250mm
  • サイズ
    外径:4.5mm
  • 入数
    12本
  • 商品詳細種別
    先細注入ホース
  • メーカー
    エービーシー商会

型番:

EA930TB-102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

EA930TB-102の仕様・寸法情報

商品種類
その他
その他
オプション
全長
250mm
サイズ
外径:4.5mm
入数
12本
商品詳細種別
先細注入ホース
メーカー
エービーシー商会
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA930TB-102
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,230
( 2,453 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・長さ…25cm
・外径…約4.5mm
・入数…12本
・先細注入ホース
・注入・充てん時にご使用いただけるホースです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA930TB-2A用] 先細注入ホース(12本)の型番EA930TB-102のページです。 型番EA930TB-102に関する仕様情報を記載しております。
[EA930TB-2A用] 先細注入ホース(12本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA930TB-2A用] 先細注入ホース(12本)
多目的ウレタン補修キット PRK 専用プライマー
多目的ウレタン補修キット PRK プラスチックメタル
防水・防錆シート AIDシリコン
多目的ウレタン補修キット PRK キット
1.5kg すき間補修材
メーカーエスコ旭エンジニアリング旭エンジニアリングBANZI旭エンジニアリングエスコ
通常価格2,23010,50011,37528,135 -15,7501,440
通常出荷日1日目4日目4日目1日目4日目1日目
商品種類その他-----
その他オプション-----
全長250mm-----
サイズ外径:4.5mm-----
入数12本-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡ウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト