17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)

通常単価(税別)
18,10017,314
税込単価
19,91019,045
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・使用圧力…0.4MPa・取付ねじ径…G1/4”・ノズル穴径…7mm・プラグ有無…無・ノズ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアブラストガン
  • 本体・セット品
    本体のみ
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.4
  • サイズ
    127(H)×277(L)mm
  • 材質
    ブラシ:ナイロン
  • 重量
    346g
  • 取付ねじ
    G1/4"
  • ノズル穴径
    7mm
  • プラグ有無
  • ノズル長
    45mm
  • エアー噴出量
    69L/min
  • ノズル径
    内径:7mm、外径10mm
  • 吸入口
    G1/8"
  • 使用コンプレッサー
    1.5kW
  • メーカー
    近畿製作所

型番:

EA122VA-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA122VA-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアブラストガン
本体・セット品
本体のみ
最高使用圧力(MPa)
0.4
サイズ
127(H)×277(L)mm
材質
ブラシ:ナイロン
重量
346g
取付ねじ
G1/4"
ノズル穴径
7mm
プラグ有無
ノズル長
45mm
エアー噴出量
69L/min
ノズル径
内径:7mm、外径10mm
吸入口
G1/8"
使用コンプレッサー
1.5kW
メーカー
近畿製作所
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA122VA-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,10017,314
( 19,045 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力…0.4MPa
・取付ねじ径…G1/4”
・ノズル穴径…7mm
・プラグ有無…無
・ノズル長…45mm
・エアー消費量…69L/min
・重量…346g
・サイズ…127(H)×277(L)mm
・ノズル径…内径:7mm、外径10mm
・使用コンプレッサー…1.5kW
・吸入口…G1/8”
・切替レバーにより、ブロワーとしても使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)の型番EA122VA-10のページです。 型番EA122VA-10に関する仕様情報を記載しております。
ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)
コーキングガン(エアー式) EA123VA-5
コーキングガン(エアー式) EA123VA-7
コーキングガン(エアー式) EA123VA-8
Φ50×230mm コーキングガン(エアー式)
コーキング用エアーガン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,10032,50021,7006,0857,3404,160
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエアブラストガン-----
本体・セット品本体のみ-----
最高使用圧力(MPa)0.4-----
サイズ127(H)×277(L)mm-----
材質ブラシ:ナイロン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト