17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラムキャリー(φ610mm・55ガロン)

通常単価(税別)
35,38034,276
税込単価
38,91837,704
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

運搬時にキャスターが周りに当たりません。【商品仕様】・積載均等耐荷重…408kg・サイズ…φ610×1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ドラム缶運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    408
  • 本体/オプション
    本体
  • 重量
    10kg
  • サイズ
    Φ610×152mm
  • 車輪幅
    32mm
  • キャスター径
    75mm
  • キャスター材質
    硬質ゴム

型番:

EA520W-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

φ610mm/55ガロン ドラムキャリー 取扱説明書

EA520W-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
ドラム缶運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
408
本体/オプション
本体
重量
10kg
サイズ
Φ610×152mm
車輪幅
32mm
キャスター径
75mm
キャスター材質
硬質ゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA520W-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,38034,276
( 37,704 )
1日目

詳細情報

基本情報

運搬時にキャスターが周りに当たりません。
【商品仕様】
・積載均等耐荷重…408kg
・サイズ…φ610×152(H)mm
・材質(ドーリー)…スチール
・キャスター径…75mm
・材質(キャスター)…硬質ゴム製
・重量…10kg
・メッキスイベルキャスター
・55ガロンドラム缶用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラムキャリー(φ610mm・55ガロン)の型番EA520W-12のページです。 型番EA520W-12に関する仕様情報を記載しております。
ドラムキャリー(φ610mm・55ガロン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラムキャリー(φ610mm・55ガロン)
円形ドラム台車
ステンレス 円形ドラム台車
円形ドラム台車 ステンレスタイプ
ドラム缶運搬車 DR-4C・DR-6M
ドラム缶運搬車 ASDR-2
メーカーエスコサカエサカエサカエサカエトラスコ中山
通常価格35,38028,541 -68,44076,848 -56,209 -254,829
通常出荷日1日目3日目3日目3日目3日目8日目
商品タイプドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車運搬車
本体材質スチール製スチール製ステンレス製ステンレス製スチール製ステンレス製
均等荷重(kg)408250250300300240
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
重量10kg-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト