17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーキングガン(エアー式) EA123VA-8

通常単価(税別)
6,085
税込単価
6,694
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・筒サイズ…Φ50×210mm・使用圧力…0.62MPa・エアー消費量…113L/min・...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • その他
    オプション
  • 重量
    1.1kg
  • 全長
    305mm
  • 材質
    アルミ合金
  • 筒サイズ
    Φ50×210mm
  • 商品詳細種別
    コーキングガン
  • エアー消費量
    113L/min
  • 使用圧力
    0.62MPa
  • 吸入口
    Rc1/4"

型番:

EA123VA-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番本体材質使用圧力エアー消費量吸入口筒サイズ全長重量
EA123VA-8アルミ0.62MPa113L/minRc1/4"φ50×210mm305mm1.1kg

EA123VA-8の仕様・寸法情報

商品種類
その他
その他
オプション
重量
1.1kg
全長
305mm
材質
アルミ合金
筒サイズ
Φ50×210mm
商品詳細種別
コーキングガン
エアー消費量
113L/min
使用圧力
0.62MPa
吸入口
Rc1/4"

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA123VA-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,085
( 6,694 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・筒サイズ…Φ50×210mm
・使用圧力…0.62MPa
・エアー消費量…113L/min
・吸入口…Rc1/4"
・全長…305mm
・重量…1.1kg
・材質…アルミ合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーキングガン(エアー式) EA123VA-8の型番EA123VA-8のページです。 型番EA123VA-8に関する仕様情報を記載しております。
コーキングガン(エアー式) EA123VA-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーキングガン(エアー式) EA123VA-8
コーキングガン(エアー式) EA123VA-5
コーキングガン(エアー式) EA123VA-7
Φ50×230mm コーキングガン(エアー式)
コーキング用エアーガン
コーキング用エアーガンEA123VA
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,08532,50021,7007,3404,16032,813
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類その他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプション--
重量1.1kg1050g約1.4kg450g--
全長305mm380mm285mm248mm235mm292mm
材質アルミ合金アルミアルミプラスチックプラスチックプラスチック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト