17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) EA123BL-11

通常単価(税別)
4,574
税込単価
5,031
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ノズル長…100・使用圧力…1.0・プラグ…付・ノズル取付ねじ…G1/4”・穴径…3mm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアブラストガン
  • 本体・セット品
    本体のみ
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • 穴径
    3mm
  • プラグ
  • ノズル取付ねじ
    G1/4"
  • 本体材質
    アルミニウム
  • ノズル長
    100mm
  • エアー噴出量
    600L/min
  • 増量
    3倍

型番:

EA123BL-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA123BL-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアブラストガン
本体・セット品
本体のみ
最高使用圧力(MPa)
1
穴径
3mm
プラグ
ノズル取付ねじ
G1/4"
本体材質
アルミニウム
ノズル長
100mm
エアー噴出量
600L/min
増量
3倍

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA123BL-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,574
( 5,031 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ノズル長…100
・使用圧力…1.0
・プラグ…付
・ノズル取付ねじ…G1/4”
・穴径…3mm
・エアー量(L/min)…600
・増量…3倍
・本体材質…アルミニウム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) EA123BL-11の型番EA123BL-11のページです。 型番EA123BL-11に関する仕様情報を記載しております。
3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) EA123BL-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) EA123BL-11
3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) EA123BL-1
ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)
コーキングガン(エアー式) EA123VA-5
コーキングガン(エアー式) EA123VA-7
コーキングガン(エアー式) EA123VA-8
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,5743,62018,10032,50021,7006,085
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエアブラストガンエアブラストガンエアブラストガン---
本体・セット品本体のみ本体のみ本体のみ---
最高使用圧力(MPa)110.4---
穴径3mm3mm----
プラグ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト