ファクトリーサプライ用品技術窓口

DC18V (充電式)電動グリースガン

通常単価(税別)
53,480
税込単価
58,828
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・内容量…400g・ノズル長…750mm(フレキホース)・吐出圧力…40MPa・吐出量…7...

詳細を確認
  • 種類
    グリスガン
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • 容量
    400g
  • ノズル長
    750mm(フレキホース)
  • ノズルねじサイズ
    UNEF7/16
  • 最大吐出量
    70g/分
  • 適用グリース
    蛇腹グリース
  • 付属品
    リチウムイオンバッテリー、充電器、ノズル変換アダプター、ケース
  • 充電時間
    1時間
  • 吐出圧力
    40MPa
  • 定格電圧
    18V
  • 筒サイズ
    Φ79×472mm
  • 重量
    3.5kg(バッテリー、ノズル含む)
  • メーカー型番
    JTAE911
  • メーカー
    京都機械工具(KTC)

型番:

EA991-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA991-20の仕様・寸法情報

種類
グリスガン
耐水性
×
耐熱性
×
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
容量
400g
ノズル長
750mm(フレキホース)
ノズルねじサイズ
UNEF7/16
最大吐出量
70g/分
適用グリース
蛇腹グリース
付属品
リチウムイオンバッテリー、充電器、ノズル変換アダプター、ケース
充電時間
1時間
吐出圧力
40MPa
定格電圧
18V
筒サイズ
Φ79×472mm
重量
3.5kg(バッテリー、ノズル含む)
メーカー型番
JTAE911
メーカー
京都機械工具(KTC)
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA991-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,480
( 58,828 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…400g
・ノズル長…750mm(フレキホース)
・吐出圧力…40MPa
・吐出量…70g/分
・充電時間…1時間
・NLGI-1~2
・ノズルねじサイズ…UNEF7/16
・筒サイズ…φ79×472mm
・重量…3.5kg(バッテリー、ノズル含む)
・付属品…充電器、リチウムイオンバッテリー、ノズル変換アダプター、ケース
・入力電圧…18V
・付属の変換アダプター(UNEF7/16→R1/8”NPT)により、EA991CF-101~106のグリースガン用ノズルが接続できます。
・蛇腹カートリッジ専用。
EA991C-1~-18の蛇腹カートリッジをご利用ください。
・電圧…18V

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18V (充電式)電動グリースガンの型番EA991-20のページです。 型番EA991-20に関する仕様情報を記載しております。
DC18V (充電式)電動グリースガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC18V (充電式)電動グリースガン
コードレスグリースガンセット
電動グリースガン(充電式/蛇腹カートリッジ用)
420g 電動グリースガン(充電式)
400ml グリースガン(エアー式)連続吐出タイプ
エアー式グリースガン 400ml/0.6MPa
メーカーエスコKTC(京都機械工具)エスコエスコエスコエスコ
通常価格53,48068,40085,69958,70214,60011,089
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
種類グリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガン
耐水性×-××××
耐熱性×-××××
耐食性×-××××
耐アルカリ性×-××××

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト