17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500ml グリースポンプ 高加圧力 EA991CC-1A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

500ml グリースポンプ 高加圧力

販売終了

型番

EA991CC-1A

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます
【商品仕様】
・ノズルねじサイズ…M10×P1.0
・筒長…290mm
・容量…500ml
・ピストン軸径…9mm
・吐出量…1.2cm3/ストローク
・NLGI-1~3
・加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。
・エアー抜きも簡単にできます。
・プッシュロッド取り外し可能
・プッシュロッドが動かせる為、カートリッジグリースの交換が容易にできます。
・EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
・対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。
・ノズル長…150mm

指定中の仕様・寸法情報

種類
グリスガン
容量
500ml
ノズル長
150mm
筒長
290mm
ノズルねじサイズ
M10×P1.0
最大吐出量
1.2cm3/ストローク
適用グリース
カートリッジグリース、手詰めグリース
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト