17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストローク

通常単価(税別)
12,191
税込単価
13,410
通常出荷日:2日目

液体がこぼれないノンドリップバルブ付【商品仕様】・吐出量…500ml/ストローク・適用…酸性溶液、潤滑...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動式
  • 重量
    1.35kg
  • 吐出量
    500ml/ストローク
  • 適用
    酸性溶液、潤滑油、水溶性溶液
  • 吐出口径
    19mm
  • 吸入口径
    32mm
  • 材質
    ポリプロピレン、ステンレス(SS304)、Viton
  • 全長
    1143mm
  • 吸入パイプ
    860mm(最大)

型番:

EA990XL-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA990XL-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動式
重量
1.35kg
吐出量
500ml/ストローク
適用
酸性溶液、潤滑油、水溶性溶液
吐出口径
19mm
吸入口径
32mm
材質
ポリプロピレン、ステンレス(SS304)、Viton
全長
1143mm
吸入パイプ
860mm(最大)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA990XL-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,191
( 13,410 )
2日目

詳細情報

基本情報

液体がこぼれないノンドリップバルブ付
【商品仕様】
・吐出量…500ml/ストローク
・適用…酸性溶液、潤滑油、水溶性溶液
・全長…1143mm
・重量…1.35kg
・材質…ポリプロピレン、ステンレス(SS304)、Viton
・ポンプハンドル位置を3段階に調節可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストロークの型番EA990XL-6のページです。 型番EA990XL-6に関する仕様情報を記載しております。
ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストロークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストローク
ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク
ドラム缶オイルポンプ(手押し式)
ドラム缶用液体ポンプ(手押し式・ステンレス製)
ドラム缶用液体ポンプ(手廻し式・ステンレス製)
単1×4本 ドラム缶用オイルポンプ(電池式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,19113,60014,70022,32057,6118,270
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ手動式手動式手動式手動式手動式乾電池式
重量1.35kg2.5kg350g2.4kg5.5kg830g
吐出量500ml/ストローク390ml/ストローク-約355ml/ストローク約355ml/ストローク-
適用酸性溶液、潤滑油、水溶性溶液エンジンオイル、ATF、潤滑油、灯油、燃料、ブレーキフルード、ブレーキクリーナー等、低~中粘度のオイル-エステル、アルコール、アルカリ、強酸、炭化水素、自動車添加剤、軽油、潤滑油、灯油、溶剤、シンナー、ベンゼン、洗浄液、燃料油、トランスミッションオイル、水溶性化学薬品液、不凍液、石鹸、ワックス等エステル、ケトン、アルコール、塩基、アルカリ、酸、炭化水素、塩素化炭化水素、自動車添加剤、軽油、潤滑油、灯油、溶剤、ベンゼン、洗浄液、燃料油、トランスミッションオイル、機械油、モーターオイル等軽油、灯油専用(ガソリン不可)
吐出口径19mm19mm22.3mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト