17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2” NPT ドラム缶バルブ

通常単価(税別)
5,630
税込単価
6,193
通常出荷日:1日目

丈夫で耐薬品性・耐久性に優れています【商品仕様】・材質…ポリエチレン・ねじサイズ…2”NPT・可燃性液...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 材質
    ポリエチレン
  • 商品詳細種別
    ドラム缶バルブ
  • ねじサイズ
    2"NPT
  • 注ぎ口側の外径
    約58mm

型番:

EA991JL-52
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA991JL-52の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
材質
ポリエチレン
商品詳細種別
ドラム缶バルブ
ねじサイズ
2"NPT
注ぎ口側の外径
約58mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA991JL-52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,630
( 6,193 )
1日目

詳細情報

基本情報

丈夫で耐薬品性・耐久性に優れています
【商品仕様】
・材質…ポリエチレン
・ねじサイズ…2”NPT
・可燃性液体使用不可
・ゴムパッキン付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2” NPT ドラム缶バルブの型番EA991JL-52のページです。 型番EA991JL-52に関する仕様情報を記載しております。
2” NPT ドラム缶バルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2” NPT ドラム缶バルブ
3/4”NPT ドラム缶バルブ
2”NPT ドラム缶空気弁
2" NPT ドラム缶ゲートバルブ
2"NPT ドラム缶空気弁
3/4"NPT ドラム缶バルブ(セーフティー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,63098036,74823,2205,60915,410
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
材質ポリエチレンポリエチレン真鍮真鍮本体:真鍮、パッキン:NBR本体:真鍮、内部パッキン:PTFE
商品詳細種別ドラム缶バルブドラム缶バルブドラム缶空気弁ドラム缶ゲートバルブドラム缶空気弁ドラム缶バルブ
ねじサイズ2"NPT3/4"NPT2"NPT2"NPT2"NPS3/4"NPT
注ぎ口側の外径約58mm約21mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト