ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    16kg缶 グリース充填ポンプ

    16kg缶 グリース充填ポンプ EA991CN-21
    通常単価(税別)
    16,369
    税込単価
    18,006
    通常出荷日:1日目

    強度と耐久性に優れた頑丈な作りになっています【商品仕様】・手動式・サイズ…φ310×610(H)mm・...

    詳細を確認

    型番:

    EA991CN-21
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EA991CN-21の仕様・寸法情報

    種類
    ルブリケーター関連品
    その他
    オプション
    サイズ
    310×610mm
    最大吐出量
    28ml
    重量
    3.2kg
    -
    -

    商品情報

    型番…EA991CN-21
    サイズ…φ310×610(H)mm
    最大吐出量…28ml
    重量…3.2kg
    材質…スチール製
    16kg缶に直接セットできます。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA991CN-21
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,369
    ( 18,006 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    強度と耐久性に優れた頑丈な作りになっています
    【商品仕様】
    ・手動式
    ・サイズ…φ310×610(H)mm
    ・最大吐出量…28ml
    ・重量…3.2kg
    ・スチール製
    ・16kg缶に直接セットできます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    16kg缶 グリース充填ポンプの型番EA991CN-21のページです。 型番EA991CN-21に関する仕様情報を記載しております。
    16kg缶 グリース充填ポンプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    16kg缶 グリース充填ポンプ
    モリコート®YM-103グリース(樹脂・ゴム部品用)
    グリース G30M/G40M 100g
    グリスニップル 67.5°ステンレスタイプ
    パルサールブ用遠隔設置機・マルチポイント給油機 遠隔設置機
    カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
    メーカーエスコデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルアズワントラスコ中山ザーレンヤマダコーポレーション
    通常価格16,3698,2472,6202,0006,4024,889
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
    種類ルブリケーター関連品容器入りグリスガングリスガングリスガン
    その他オプション--オプションオプション-
    サイズ310×610mm-----
    最大吐出量28ml-----
    重量3.2kg-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グリスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト