17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

85g 万能シリコーングリス

通常単価(税別)
4,460
税込単価
4,906
通常出荷日:1日目

機械、装置、低速回転ベアリング、プラスチック、ゴム部品、バルブ、ガスケット等、多用途に使用できます【商...

詳細を確認
  • 種類
    チューブ
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • 透明
  • 透明
  • 使用温度範囲
    -50~200℃
  • 容量
    85g
  • 仕様
    NSF規格品

型番:

EA920AF-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920AF-51の仕様・寸法情報

種類
チューブ
耐水性
×
耐熱性
×
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
透明
透明
使用温度範囲
-50~200℃
容量
85g
仕様
NSF規格品
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920AF-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,460
( 4,906 )
1日目

詳細情報

基本情報

機械、装置、低速回転ベアリング、プラスチック、ゴム部品、バルブ、ガスケット等、多用途に使用できます
【商品仕様】
・色…透明
・容量…85g
・使用温度範囲…-50~200℃
・NSF規格品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

85g 万能シリコーングリスの型番EA920AF-51のページです。 型番EA920AF-51に関する仕様情報を記載しております。
85g 万能シリコーングリスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
85g 万能シリコーングリス
シリコングリース G30/G40/HIVAC 100g
熱伝導性グリス(低粘度タイプ)
200g シリコンオイルコンパウンド
シリコーングリース 白色
シリコーングリース NX25
メーカーエスコ東京硝子器械信越化学工業エスコ住鉱潤滑剤イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格4,4603,600 -4,0015,9301,9762,576
通常出荷日1日目2日目〜1日目1日目1日目2日目
種類チューブチューブ容器入りチューブチューブチューブ
耐水性×--×-
耐熱性×-×
耐食性×--×-×
耐アルカリ性×--×-×
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト