ファクトリーサプライ用品技術窓口

DC12V→AC100V・1500W インバーター

  • 商品タイプ
    その他
  • 定格交流出力
    1500W
  • その他
    オプション
  • 仕様
    インバーター
  • USB出力
    DC5V、2400mA(最大)
  • 付属品
    リモートケーブル(6m)、電源入力コード(SQMM20mm2)×2セット
  • コード長
    850mm
  • サイズ
    227×310×107mm
  • 入力方式
    バッテリー接続
  • 入力電圧
    DC12V
  • 出力
    2250W(5分)(最大)
  • 出力電圧
    AC100V
  • 周波数
    55Hz(50/60Hz表示機器使用可能)
  • 重量
    2.4kg
  • 型番
    No.2807
  • メーカー
    大橋産業(BAL)
  • 使用温度
    0~40℃
  • USB端子形状
    Aタイプ
  • ヒューズ
    30A×7
  • 回路方式
    P.W.M方式
  • 材質
    ABS樹脂

型番:

EA812JC-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA812JC-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
定格交流出力
1500W
その他
オプション
仕様
インバーター
USB出力
DC5V、2400mA(最大)
付属品
リモートケーブル(6m)、電源入力コード(SQMM20mm2)×2セット
コード長
850mm
サイズ
227×310×107mm
入力方式
バッテリー接続
入力電圧
DC12V
出力
2250W(5分)(最大)
出力電圧
AC100V
周波数
55Hz(50/60Hz表示機器使用可能)
重量
2.4kg
型番
No.2807
メーカー
大橋産業(BAL)
使用温度
0~40℃
USB端子形状
Aタイプ
ヒューズ
30A×7
回路方式
P.W.M方式
材質
ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA812JC-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,600
( 27,060 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・定格出力…1500W
・出力電圧…AC100V
・定格…1500W
・サイズ(W×D×H)mm…227×310×107
・入力電圧…DC12V
・電源コード長…850mm×2set
・保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ。
・5種類の安全保護回路を搭載
・2種類の電源を同時に使用できます。
・USB端子付…出力電圧:DC5V、出力電流:2400mA(最大)
・付属品…リモートケーブル(6m)
・入力方式…バッテリー接続
・重量(kg)…2.4
・調整短形波
・低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付
・入力電圧と消費電力が手元でわかるディスプレイ
・最大出力…2250W(5分)
・材質…ABS樹脂
・コード長(mm)…850
・AC100V×4口、USB×2口

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC12V→AC100V・1500W インバーターの型番EA812JC-7のページです。 型番EA812JC-7に関する仕様情報を記載しております。
DC12V→AC100V・1500W インバーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC12V→AC100V・1500W インバーター
DC12V→AC100V/280W DC-ACパワーインバーター
DC24V→AC100V/150W 3WAYインバーター
AC100V→DC12V・DC5V ポータブル電源
DC12V ジャンプスターター
AC100V→DC12V・24V バッテリーチャージャー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格24,6008,18011,8968,30746,05416,160
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプその他その他その他その他--
定格交流出力1500W280W150W---
その他オプションオプションオプションオプション--
仕様インバーターインバーターインバーター---
USB出力DC5V、2400mA(最大)DC5V、2.4A(最大出力)、2.1A(定格出力)DC5V/2.4A(最大)×2口DC5V/3.1A--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発電機関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト