17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラビナフック(アルミ製)ブラック/ブルー/レッド/シルバー

通常単価(税別)
190361
税込単価
209397
通常出荷日:1日目

【仕様】・リング・開口部・本体全てブラックで統一。・材質:アルミ合金

未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • 商品詳細種別

  • 線径(mm)

  • 内寸(mm)

  • 開口幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

商品詳細種別

線径(mm)

内寸(mm)

開口幅(mm)

最小発注数量
ブラック
4×40mm カラビナフック
4
33×12
7.9
1個
ブルー
4×40mm カラビナフック
4
33×12
7.9
1個
レッド
4×40mm カラビナフック
4
33×12
7.9
1個
シルバー
4×40mm カラビナフック
4
33×12
7.9
1個
ブラック
6×60mm カラビナフック
6
51×18
7.4
1個
ブルー
6×60mm カラビナフック
6
51×18
7.4
1個
レッド
6×60mm カラビナフック
6
51×18
7.4
1個
シルバー
6×60mm カラビナフック
6
51×18
7.4
1個
ブラック
8×80mm カラビナフック
8
66×26
17.8
1個
ブルー
8×80mm カラビナフック
8
66×26
17.8
1個
レッド
8×80mm カラビナフック
8
66×26
17.8
1個
シルバー
8×80mm カラビナフック
8
66×26
17.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
195
( 215 )
1日目
190
( 209 )
1日目
190
( 209 )
1日目
190
( 209 )
1日目
255
( 281 )
1日目
250
( 275 )
1日目
250
( 275 )
1日目
250
( 275 )
1日目
361
( 397 )
1日目
359
( 395 )
1日目
359
( 395 )
1日目
359
( 395 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・リング・開口部・本体全てブラックで統一。
・材質:アルミ合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラビナフック(アルミ製)ブラック/ブルー/レッド/シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラビナフック(アルミ製)ブラック/ブルー/レッド/シルバー
エスコ カラビナフック(アルミ製)
C型フック(ステンレス製)
ワイヤーロープスリーブ(アルミ)
シージングワイヤー(ステンレス製)
[EA638GE用]パッドアイ(ステンレス製)/バックプレート(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格190-190 -280 -194 -6,822 -216 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質アルミ合金アルミ合金SUS304アルミニウム焼き入れステンレススチールSUS304
リング内径21.6mm21.6mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト