17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)EA638RT-31~34

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)EA638RT-31~34

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA638RT-31

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】
・耐食・耐久性に優れたSUSU316製
・材質:ステンレス(SUS316)
・左ねじ

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
材質
ステンレス(SUS316)
商品詳細種別
止め金具(雄ねじ)
全長(mm)
77
ねじサイズ(mm)
M6×35
仕様
左ねじ
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト