17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長尺シーラー(卓上式) 780W/1050W

通常単価(税別)
26,60033,300
税込単価
29,26036,630
通常出荷日:1日目

卓上タイプの溶着専用長尺用シーラーです。【特長】・大きな袋や長い物をシールするのに最適です。【仕様】・...

詳細を確認

ご注意

  • 温度調整はできません(120~130℃の範囲で一定です)。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番シール幅シール長(MAX)電源消費電力サイズシール種類重量
EA305XR-112.8mm600mm100V(50/60Hz)780W800(W)×100(D)×230(H)mm溶着5.8kg
EA305XR-122.8mm800mm100V(50/60Hz)1,050W1,010(W)×100(D)×230(H)mm溶着6.5kg

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • シール長さ(mm)

  • 消費電力(W)

  • サイズ

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

シール長さ

(mm)

消費電力

(W)

サイズ

重量

最小発注数量
600
780
W800×D100×H230mm
5.8kg
1個
800
1050
W1010×D100×H230mm
6.5kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,600
( 29,260 )
1日目
33,300
( 36,630 )
1日目

詳細情報

基本情報

卓上タイプの溶着専用長尺用シーラーです。
【特長】
・大きな袋や長い物をシールするのに最適です。
【仕様】
・シール幅:2.8mm
・温度範囲:120~130℃(一定)

ご注意

  • 温度調整はできません(120~130℃の範囲で一定です)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長尺シーラー(卓上式) 780W/1050Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長尺シーラー(卓上式) 780W/1050W
AC100V シーラー(幅広型)
AC100V 業務用シーラー(足踏式)
長尺用ポリ袋 ポリチューブ
長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.1mm
長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.05mm
メーカーエスコエスコエスコトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格26,600-18,700 -45,900 -14,310 -13,832 -10,043 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ卓上シーラー卓上シーラー足踏み式シーラー---
仕様溶着専用溶着専用溶着専用---
シール最大厚み(mm)0.4mm0.4以下0.6以下---
シール幅(mm)2.81010---
電源100V(50/60Hz)100V(50/60Hz)100V(50/60Hz)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト