17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

19.0x 7.8x 4.7mm C型リング(ステンレス製)

通常単価(税別)
2773,055
税込単価
3053,361
通常出荷日:1日目~2日目

【仕様】・材質:SUS316・使用荷重(kg):72~544

  • 材質
    SUS316
  • 商品詳細種別
    C型フック
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • その他

  • 線径

  • 使用荷重

  • 内寸

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

その他

線径

使用荷重

内寸

最小発注数量
その他
オプション
4.7mm
72kg
19×7.8mm
1個
その他
オプション
6.3mm
136kg
22×9.3mm
1個
その他
オプション
16mm
544kg
63.5×22mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
277
( 305 )
1日目
342
( 376 )
2日目
3,055
( 3,361 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:SUS316
・使用荷重(kg):72~544

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

19.0x 7.8x 4.7mm C型リング(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
19.0x 7.8x 4.7mm C型リング(ステンレス製)
7×7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
7×7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
8mm ワイヤースリング
クイックリング(ステンレス製)
シージングワイヤー(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格277-1,890 -1,170 -1,410 -351 -6,822 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
材質SUS316SUS304SUS304炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)SUS316焼き入れステンレススチール
商品詳細種別C型フック--8mm ワイヤースリングクイックリングシージングワイヤー(ステンレス製)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト