17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

C型フック(ステンレス製)

通常単価(税別)
280733
税込単価
308806
通常出荷日:1日目

【仕様】・材質:SUS304・開口部(mm):7~14・使用荷重(kg):12~70

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 線径(mm)

  • 使用荷重(kg)

  • 内寸(mm)

  • 開口部(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

線径(mm)

使用荷重(kg)

内寸(mm)

開口部(mm)

最小発注数量
4
12
32×9
7
1個
5
16
40×15
9
1個
6
20
50×20
10
1個
8
45
54×23
11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280
( 308 )
1日目
371
( 408 )
1日目
475
( 523 )
1日目
733
( 806 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:SUS304
・開口部(mm):7~14
・使用荷重(kg):12~70

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C型フック(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C型フック(ステンレス製)
強力型ワイヤークリップ ステンレス製 EA638FZ
クイックリング(ステンレス製)
ハーネスクリップ(ロック付/ステンレス製)
エスコ カラビナフック(アルミ製)
カラビナフック(アルミ製)ブラック/ブルー/レッド/シルバー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格280-332 -351 -2,681 -190 -190 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他-その他その他その他その他
その他オプション-オプションオプションオプションオプション
材質SUS304-SUS316SUS316アルミ合金アルミ合金
商品詳細種別C型フック-クイックリング---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト