ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

EA576MP-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA576MP-50の仕様・寸法情報

商品分類
その他
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA576MP-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,862
( 11,948 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>
・プライヤータイプ(全長:200mm)
・打ち棒タイプ(全長:70mm)
・抜き棒
・下穴用ポンチ:φ3・4・5・7・ 8・10・12・15mm
・駒(ハトメ用):4mm用、5mm用、7mm用、8mm用、10mm用、12mm用、15mm用、大カシメ用、特大カシメ用、リングホック用(各1組)
・アルミ両面ハトメ(4mm):100組
・アルミ両面ハトメ(5mm):100組
・アルミ両面ハトメ(7mm):50組
・アルミ両面ハトメ(8mm):20組
・アルミ両面ハトメ(12mm):10組
・アルミ両面ハトメ(15mm):5組
・ニッケル大カシメ:30組
・アルミ両面ハトメ(10mm):15組
・ニッケル特大カシメ:15組
・ニッケルリングホック:10組

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4-15mm ハトメパンチセットの型番EA576MP-50のページです。 型番EA576MP-50に関する仕様情報を記載しております。
4-15mm ハトメパンチセットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ハトメ加工用
5
満足度:5.0
現在使用しているものが穴が変形してしまったので 新たに購入しました。 添付の工具箱が小さすぎるのでもう少し余裕がある大き...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4-15mm ハトメパンチセット
ネジ式スナップ15mm 10組
強力打ち棒 両面10mm用
PC両面ハトメ玉12mm
ハンドリベッター(強力タイプ) HR-2464
ハンドナッター HND005
メーカーエスコSK-11SK-11SK-11トラスコ中山ロブテックス
通常価格10,8621,3915,95090515,9006,753
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目在庫品1日目
商品分類その他その他その他その他リベッターナッター
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト