ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

367(W)×127.5(D)×21(H)mm ワイヤレスキーボード(薄型)

通常単価(税別)
8,368
税込単価
9,205

【特長】・対応OS…Windows 10、Windows 8.1、Window...

詳細情報を確認する
  • 重量
    488g
  • サイズ
    367(W)×127.5(D)X21(H)mm
  • 対応OS
    Windows10、Windows8.1、Windows7、WindowsXP、Android5.0以降、macOSHighSierra(10.13)、iOS9.0以降※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
  • 電源
    単4電池×2本(付属)
  • 電波到達距離
    磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m

型番:

EA764AB-71
解除
    数量:

    EA764AB-71の仕様・寸法情報

    重量
    488g
    サイズ
    367(W)×127.5(D)X21(H)mm
    対応OS
    Windows10、Windows8.1、Windows7、WindowsXP、Android5.0以降、macOSHighSierra(10.13)、iOS9.0以降※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
    電源
    単4電池×2本(付属)
    ブラック
    電波到達距離
    磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA764AB-71

    最小発注数量
    ブラック
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,368
    ( 9,205 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・対応OS…Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、Android 5.0以降、macOS High Sierra(10.13)、iOS 9.0以降
    ・(各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります)
    ・電波到達距離…磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m
    ・電源…単4電池×2本(付属)
    ・サイズ…367(W)×127.5(D)×21(H)mm
    ・重量…488g
    ・最大3台までのデバイスをペアリング可能
    ・13種類のマルチファンクションキー搭載

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    型番カラー
    EA764AB-71ブラック
    EA764AB-72ホワイト

    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    367(W)×127.5(D)×21(H)mm ワイヤレスキーボード(薄型)の型番EA764AB-71のページです。 型番EA764AB-71に関する仕様情報を記載しております。
    367(W)×127.5(D)×21(H)mm ワイヤレスキーボード(薄型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    367(W)×127.5(D)×21(H)mm ワイヤレスキーボード(薄型)
    ハードディスク(外付け用)
    455mm モニターアーム(水平可動)
    AC125V/14Ax2.0m タップ(USBポート付/ホワイト)
    Pro3シリーズ用PTFEノズルヒーター(0.5mm)
    Ultrafuse TPU 64D フィラメント(1.75mm)
    メーカーエスコエスコエスコエスコRAISE3DBASF
    通常価格8,36815,800 -20,0004,94026,0009,800
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目4日目4日目
    重量488g-2.4kg---
    サイズ367(W)×127.5(D)X21(H)mm120(W)×183(D)×35(H)mm-240(W)×31(D)×24(H)mm--
    対応OSWindows10、Windows8.1、Windows7、WindowsXP、Android5.0以降、macOSHighSierra(10.13)、iOS9.0以降※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。Windows 10(S, Pro, Home), 8.1, 7 / Windows Server 2016 (64 bit), 2012 (64 bit) , 2012 R2 (64 bit), 2008 (64 bit) , 2008 R2 (64 bit) / macOS 10.13, 10.12, Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8----
    電源単4電池×2本(付属)-----
    電波到達距離磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました