17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

515mm (高耐荷重)モニターアーム(水平垂直可動)

通常単価(税別)
31,60029,214
税込単価
34,76032,135
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・お客様組立品・対応サイズ…32型まで・耐荷重…8~20kg・全長…515mm・重量…3....

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長
    515mm
  • 材質
    支柱:スチール、アーム:アルミ
  • 商品詳細種別
    (高耐荷重)モニターアーム
  • 重量
    3.4kg
  • 対応サイズ
    37型まで
  • メーカー
    サンワサプライ
  • 付属品
    ディスプレイ取付けネジ(M4×12・4本)
  • 耐荷重
    8~20kg
  • メーカー型番
    CR-LA1304W
  • 可動範囲
    画面回転(ローテーション):180°、左右(スウィング):360°、画面左右(パン):180°、画面上下(チルト):105°
  • 取付可能板厚
    10~50mm

型番:

EA764AG-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA764AG-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長
515mm
材質
支柱:スチール、アーム:アルミ
商品詳細種別
(高耐荷重)モニターアーム
重量
3.4kg
対応サイズ
37型まで
メーカー
サンワサプライ
付属品
ディスプレイ取付けネジ(M4×12・4本)
耐荷重
8~20kg
メーカー型番
CR-LA1304W
可動範囲
画面回転(ローテーション):180°、左右(スウィング):360°、画面左右(パン):180°、画面上下(チルト):105°
取付可能板厚
10~50mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA764AG-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,60029,214
( 32,135 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・お客様組立品
・対応サイズ…32型まで
・耐荷重…8~20kg
・全長…515mm
・重量…3.4kg
・取付可能厚…10~50mm
・可動範囲…
画面回転(ローテーション):180°
左右(スウィング):360°
画面左右(パン):180°
画面上下(チルト):105°
・材質…支柱:スチール
アーム:アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

515mm (高耐荷重)モニターアーム(水平垂直可動)の型番EA764AG-10のページです。 型番EA764AG-10に関する仕様情報を記載しております。
515mm (高耐荷重)モニターアーム(水平垂直可動)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
515mm (高耐荷重)モニターアーム(水平垂直可動)
モニタースタンド(水平可動)
DC12/24V ドライブレコーダー 2.7型液晶モニター
AC125V/15A タップ(6口/タイマー付)
DC12・24V ドライブレコーダー(建設重機用) 3.0インチ
DC12/24/48V ドライブレコーダー(フォークリフト用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格31,60018,80017,00035,97245,51053,730
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目2日目
商品タイプその他その他その他タップその他その他
全長515mm-----
材質支柱:スチール、アーム:アルミ支柱:スチール、アーム:アルミ--耐熱ABS(本体)耐熱ABS(本体)
商品詳細種別(高耐荷重)モニターアームモニタースタンド----
重量3.4kg3.3g73g(microSDHC カード含む)(取付ステー装着時:約86.5g)1140g--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト