17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ハードディスク(外付け用)

通常単価(税別)
15,80023,600
税込単価
17,38025,960

・はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるU...

詳細情報を確認する
  • サイズ
    120(W)×183(D)×35(H)mm
  • 付属品
    USB3.1Gen1(USB3.0/2.0互換)ケーブル(約100cmコネクタ含む)クイックガイドTV向けかんたん接続ガイドACアダプター
  • 詳細1
    RAID機能無し
  • 詳細2
    冷却FAN無し
  • 詳細3
    1Clickボタン無し
  • インターフェース
    USB3.1(Gen1)/3.0/2.0
  • 対応OS
    Windows 10(S, Pro, Home), 8.1, 7 / Windows Server 2016 (64 bit), 2012 (64 bit) , 2012 R2 (64 bit), 2008 (64 bit) , 2008 R2 (64 bit) / macOS 10.13, 10.12, Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8
  • コネクタ形状
    USB3.1Micro-Bx1
  • ドライブ数
    1
  • 入力電圧
    100V、50/60Hz(ACアダプタ)
  • 対応パソコン
    標準でUSB3.1、USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびAppleMacシリーズ
  • 回転数
    非固定
  • 出荷時フォーマット
    NTFS
  • 使用可能地域
    日本国内
  • 電気用品安全法
    PSEマーク表示
  • 詳細4
    セキュリティスロット付
  • 詳細5
    ファンレス設計
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中

    重量

    容量

    最小発注数量
    約980g
    2TB
    1個
    約1030g
    4TB
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,800
    ( 17,380 )
    2日目
    23,600
    ( 25,960 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    ・はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク
    ・USB3.0対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。
    ・USB3.0対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値) の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。
    ・USB-HDD録画対応テレビに接続できる。
    ・縦置き、横置きの両対応

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハードディスク(外付け用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハードディスク(外付け用)
    AC125V/14Ax2.0m タップ(USBポート付/ホワイト)
    367(W)×127.5(D)×21(H)mm ワイヤレスキーボード(薄型)
    ビルドサーフェス(E2用)
    ビルドサーフェス(Pro3シリーズ用)
    コンセント安全キャップ(2P用/2P抜け止め用)
    メーカーエスコエスコエスコRAISE3DRAISE3Dエスコ
    通常価格15,800-4,9408,3689,300 -9,850 -2,370
    通常出荷日2日目2日目2日目4日目4日目2日目
    サイズ120(W)×183(D)×35(H)mm240(W)×31(D)×24(H)mm367(W)×127.5(D)X21(H)mm---
    付属品USB3.1Gen1(USB3.0/2.0互換)ケーブル(約100cmコネクタ含む)クイックガイドTV向けかんたん接続ガイドACアダプター-----
    詳細1RAID機能無し-----
    詳細2冷却FAN無し-----
    詳細31Clickボタン無し-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト