17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

60-160mm  ピストンリングプライヤー EA603E-4

60-160mm ピストンリングプライヤー

通常単価(税別)
12,860
税込単価
14,146
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・全長(mm)…220・重量(g)…194・スチール製(ニッケルメッキ仕上)・ピストンリン...

詳細を確認
  • 軸・穴
    軸用
  • 爪形状
    ロックリング(平)
  • 先端爪交換機能
    なし
  • グリップ
    なし
  • サイズ
    適合ピストン径:60~160mm
  • 重量
    194g
  • 全長
    220mm
  • 材質
    スチール製(ニッケルメッキ仕上)
  • 型番
    11069-5
  • メーカー
    STAHLWILLE(スタビレー)

型番:

EA603E-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA603E-4の仕様・寸法情報

軸・穴
軸用
爪形状
ロックリング(平)
先端爪交換機能
なし
グリップ
なし
サイズ
適合ピストン径:60~160mm
重量
194g
全長
220mm
材質
スチール製(ニッケルメッキ仕上)
型番
11069-5
メーカー
STAHLWILLE(スタビレー)

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA603E-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,860
( 14,146 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長(mm)…220
・重量(g)…194
・スチール製(ニッケルメッキ仕上)
・ピストンリングの脱着に
・適合ピストン径…60~160mm
・先端のV型形状がピストンリングを安全かつ確実に掴みます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

60-160mm ピストンリングプライヤーの型番EA603E-4のページです。 型番EA603E-4に関する仕様情報を記載しております。
60-160mm ピストンリングプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
60-160mm ピストンリングプライヤー
85-140mm 穴用スナップリングプライヤー
90-175mm/90-175mm 内外兼用スナップリングツール
78-150mm 穴用スナップリングプライヤー
122-300mm 穴用スナップリングプライヤー
40-100mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,8607,41021,65713,05024,8585,250
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
軸・穴軸用----穴用
爪形状ロックリング(平)----ベント(曲)
先端爪交換機能なし----なし
グリップなし----あり
サイズ適合ピストン径:60~160mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト