17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

558mm モニターアーム(垂直可動) EA764AG-8

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

558mm モニターアーム(垂直可動)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA764AG-8

2025年03月に販売終了となりました。

代替品はEA764AG-6となります。

【商品仕様】
・対応サイズ…24型
・耐荷重…2~10kg
・全長…558mm
・取付可能厚…20~60mm
・可動範囲…アングル:100°
ローテーション:360°
スウィング:360°
パン:200°
チルト:105°
・材質…アーム:アルミ、パーツ:ABS樹脂
プレート:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
・重量…3.3kg
・垂直可動タイプなので、目線の高さにあわせて上下に動かすことができます。
・支柱部分での高さを変えることができます。
・デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。
・※バックパネルなどの干渉にご注意ください。
・映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。
・2~10kgまでのディスプレイに対応します。
・VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長
558mm
材質
アーム:アルミ、パーツ:ABS樹脂、プレート:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
商品詳細種別
モニターアーム
重量
3.3kg
対応サイズ
34型まで
メーカー
サンワサプライ
付属品
ディスプレイ取り付け用ネジ×4本(M4×12)
耐荷重
2~10kg
メーカー型番
CR-LA1006N
可動範囲
アングル:100°、ローテーション:360°、スウィング:360°、パン:200°、チルト:105°
取付可能板厚
20~60mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト