17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

200kg/185×250×292mm ハンドプレス(ラック式)

通常単価(税別)
45,728
税込単価
50,301
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・加圧能力…200kg・ストローク…35mm・奥行…77mm・最大プレス厚…175mm・シ...

詳細を確認
  • ストローク (mm)
    35
  • テーブルサイズ (mm)
    185×250×292
  • 材質
    本体・ベース:鉄
  • 重量
    9.5kg
  • 奥行
    77mm
  • シャンクサイズ
    Φ10×30mm
  • 加圧能力
    200kg
  • メーカー型番
    RP-35S
  • メーカー
    東洋工具
  • 最大プレス厚 (mm)
    175
  • 仕様
    ラック式

型番:

EA525X-3A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA525X-3Aの仕様・寸法情報

ストローク(mm)
35
テーブルサイズ(mm)
185×250×292
材質
本体・ベース:鉄
重量
9.5kg
奥行
77mm
シャンクサイズ
Φ10×30mm
加圧能力
200kg
メーカー型番
RP-35S
メーカー
東洋工具
最大プレス厚(mm)
175
仕様
ラック式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA525X-3A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,728
( 50,301 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・加圧能力…200kg
・ストローク…35mm
・奥行…77mm
・最大プレス厚…175mm
・シャンクサイズ…Φ10×30mm
・サイズ…185(W)×250(D)×292(H)mm
・重量…9.5kg
・材質…本体・ベース:鉄
・ラック式

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200kg/185×250×292mm ハンドプレス(ラック式)の型番EA525X-3Aのページです。 型番EA525X-3Aに関する仕様情報を記載しております。
200kg/185×250×292mm ハンドプレス(ラック式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200kg/185×250×292mm ハンドプレス(ラック式)
精密ハンドプレス
ハンドプレス(アルミ・真鍮用)
ハンドプレス HZP/NH/RT
ハンドプレス(アルミ・真鍮用)_専用ハトメコマ
スナップロックパンチ 86528
メーカーエスコぺんてるトラスコ中山仲精機トラスコ中山KLEIN TOOLS
通常価格45,728155,86728,055146,957 -6,617 -13,375
通常出荷日2日目4日目1日目1日目〜1日目1日目
ストローク(mm)35-----
テーブルサイズ(mm)185×250×292-----
材質本体・ベース:鉄-----
重量9.5kg-----
奥行77mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドプレスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト