ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

AC125V/14Ax2.0m タップ(USBポート付/ホワイト)

AC125V/14Ax2.0m タップ(USBポート付/ホワイト) EA815GM-207A
通常単価(税別)
4,940
税込単価
5,434

【商品仕様】・コンセント…2P・5個口・ポート数…2・コード長…2m・定格容量...

詳細情報を確認する
  • サイズ
    240(W)×31(D)×24(H)mm
  • コード長
    2m
  • プラグ
    2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
  • ポート数
    2
  • 定格容量
    14A・125V(1400W)
  • USB出力
    DC5V・3.4A(合計)
  • コンセント
    2P・5個口

型番:

EA815GM-207A
解除
    数量:

    EA815GM-207Aの仕様・寸法情報

    サイズ
    240(W)×31(D)×24(H)mm
    コード長
    2m
    プラグ
    2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
    ポート数
    2
    定格容量
    14A・125V(1400W)
    USB出力
    DC5V・3.4A(合計)
    コンセント
    2P・5個口
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA815GM-207A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,940
    ( 5,434 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・コンセント…2P・5個口
    ・ポート数…2
    ・コード長…2m
    ・定格容量…14A・125V(1400W)
    ・プラグ…2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
    ・USB出力…DC5V・3.4A(合計)
    ・サイズ…240(W)×31(D)×24(H)mm
    ・トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
    ・上面&側面相互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。
    ・USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。

    商品情報

    【商品仕様】
    ・コンセント…2P・5個口
    ・ポート数…2
    ・コード長…2m
    ・定格容量…14A・125V(1400W)
    ・プラグ…2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
    ・USB出力…DC5V・3.4A(合計)
    ・サイズ…240(W)×31(D)×24(H)mm
    ・トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
    ・上面&側面相互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。
    ・USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    AC125V/14Ax2.0m タップ(USBポート付/ホワイト)の型番EA815GM-207Aのページです。 型番EA815GM-207Aに関する仕様情報を記載しております。
    AC125V/14Ax2.0m タップ(USBポート付/ホワイト)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AC125V/14Ax2.0m タップ(USBポート付/ホワイト)
    ハードディスク(外付け用)
    367(W)×127.5(D)×21(H)mm ワイヤレスキーボード(薄型)
    2.0x2.0m 四脚テント(OD色/張ロープ冠付)
    3.0x3.0m 四脚テント(OD色/張ロープ冠付)
    E2CF用 SiCノズル(標準装着品0.4mm)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコRAISE3D
    通常価格4,94015,800 -8,36818,85021,89019,300
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目4日目
    サイズ240(W)×31(D)×24(H)mm120(W)×183(D)×35(H)mm367(W)×127.5(D)X21(H)mm---
    コード長2m-----
    プラグ2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)-----
    ポート数2-----
    定格容量14A・125V(1400W)-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました