ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

455mm モニターアーム(水平可動)

455mm モニターアーム(水平可動) EA764AG-9
通常単価(税別)
20,000
税込単価
22,000

【商品仕様】・対応サイズ…24型まで対応・耐荷重…15kg・ポール長…325m...

詳細情報を確認する
  • 重量
    2.4kg
  • 材質
    アーム:アルミ、支柱:スチール
  • ポール長
    325mm
  • 対応サイズ
    24型まで対応
  • 耐荷重
    15kg
  • 取付可能厚
    20~60mm
  • 可動範囲
    チルト:105°パン:200°ローテーション:90°スウィング:360°

型番:

EA764AG-9
解除
    数量:

    EA764AG-9の仕様・寸法情報

    重量
    2.4kg
    材質
    アーム:アルミ、支柱:スチール
    ポール長
    325mm
    対応サイズ
    24型まで対応
    耐荷重
    15kg
    取付可能厚
    20~60mm
    可動範囲
    チルト:105°パン:200°ローテーション:90°スウィング:360°
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA764AG-9
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,000
    ( 22,000 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・対応サイズ…24型まで対応
    ・耐荷重…15kg
    ・ポール長…325mm
    ・重量…2.4kg
    ・取付可能厚…20~60mm
    ・可動範囲…チルト:105°
    パン:200°
    ローテーション:90°
    スウィング:360°
    ・材質…アーム:アルミ、支柱:スチール

    商品情報

    【商品仕様】
    ・対応サイズ…24型まで対応
    ・耐荷重…15kg
    ・ポール長…325mm
    ・重量…2.4kg
    ・取付可能厚…20~60mm
    ・可動範囲…チルト:105°
    パン:200°
    ローテーション:90°
    スウィング:360°
    ・材質…アーム:アルミ、支柱:スチール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    455mm モニターアーム(水平可動)の型番EA764AG-9のページです。 型番EA764AG-9に関する仕様情報を記載しております。
    455mm モニターアーム(水平可動)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    455mm モニターアーム(水平可動)
    367(W)×127.5(D)×21(H)mm ワイヤレスキーボード(薄型)
    3.0x3.0m 四脚テント(OD色/張ロープ冠付)
    2.0x2.0m 四脚テント(OD色/張ロープ冠付)
    Ultrafuse PP フィラメント(1.75mm)
    Ultrafuse PAフィラメント(1.75mm)
    メーカーエスコエスコエスコエスコBASFBASF
    通常価格20,0008,36821,89018,85010,40010,400
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目4日目4日目
    重量2.4kg488g----
    材質アーム:アルミ、支柱:スチール-フレーム:スチールテント:ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工フレーム:スチールテント:ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工--
    ポール長325mm-----
    対応サイズ24型まで対応-----
    耐荷重15kg-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました