17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

コンビネーションプライヤ CP-150
TONE
サービスボードセット内容品
TONE
ワイヤーストリッパー No.3000
ベッセル

コネクタハウジングプライヤセット

通常単価(税別)
11,407
税込単価
12,548
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。・先端形状の...

詳細を確認
  • 先端形状
    特殊形状
  • ばね
    あり
  • くわえ部パッド有無
    なし
  • グリップ有無
    あり
  • 全長
    194~209mm
  • メーカー型番
    AD101
  • メーカー
    京都機械工具(KTC)

型番:

EA604PF-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA604PF-7の仕様・寸法情報

先端形状
特殊形状
ばね
あり
くわえ部パッド有無
なし
グリップ有無
あり
全長
194~209mm
メーカー型番
AD101
メーカー
京都機械工具(KTC)
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA604PF-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,407
( 12,548 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。
・先端形状の異なる3種類のクローで様々な形状に対応します。
・全長…194~209mm
・コネクタハウジングのロック解除と引抜き作業に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタハウジングプライヤセットの型番EA604PF-7のページです。 型番EA604PF-7に関する仕様情報を記載しております。
コネクタハウジングプライヤセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コネクタハウジングプライヤセット
平形水準器(工作用)
フェーエル&エアコンディスコネクトプライヤーEA514BY-22
ボールジョイントブーツプライヤーEA463EE-110
200mmホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用)EA463PS-7
70mmホースクランププライヤー(90°ベンド)EA463PM-2
メーカーエスコ大菱計器製作所エスコエスコエスコエスコ
通常価格11,40731,491 -6,8709,6204,29017,177
通常出荷日1日目在庫品1日目〜3日目1日目1日目1日目
先端形状特殊形状-特殊形状特殊形状ストレートノーズベントノーズ / フラットノーズ
ばねあり-なしなしありなし
くわえ部パッド有無なし-なしなしなしなし
グリップ有無あり-ありありありなし
全長194~209mm-210mm245.6mm200mm203mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト