ファクトリーサプライ用品技術窓口

DC12V→AC100V/280W DC-ACパワーインバーター

通常単価(税別)
8,180
税込単価
8,998
通常出荷日:1日目

【用途】・DC12V車の中で、家庭用AC100V製品が使用できます【商品仕様】・定格出力…280W・最...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 定格交流出力
    280W
  • その他
    オプション
  • 仕様
    インバーター
  • USB出力
    DC5V、2.4A(最大出力)、2.1A(定格出力)
  • 付属品
    バッテリー接続コード・シガープラグコード
  • コード長
    バッテリー接続コード:700mm、シガープラグコード:700mm(15Aヒューズ内蔵)
  • サイズ
    90×137×49(突起部除く)mm
  • 保護機能
    出力過負荷、出力短絡、高温、逆接続、入力電圧低下、入力過電圧
  • 入力方式
    シガープラグ・バッテリー接続
  • 入力電圧
    DC12V
  • 出力
    AC100V、350W(最大)
  • 周波数
    55Hz(出力)
  • 重量
    580g
  • 型番
    PI-350/12V
  • メーカー
    セルスター工業(CELLSTAR)
  • 使用温度
    -20~+40℃
  • ヒューズ
    40A(平型ヒューズ)
  • 回路方式
    P.W.M.方式インバーター
  • 出力波長
    矩形波
  • 瞬間最大出力
    700W(0.1秒以内)
  • 変換効率
    80%以上

型番:

EA812JA-19A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA812JA-19Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
定格交流出力
280W
その他
オプション
仕様
インバーター
USB出力
DC5V、2.4A(最大出力)、2.1A(定格出力)
付属品
バッテリー接続コード・シガープラグコード
コード長
バッテリー接続コード:700mm、シガープラグコード:700mm(15Aヒューズ内蔵)
サイズ
90×137×49(突起部除く)mm
保護機能
出力過負荷、出力短絡、高温、逆接続、入力電圧低下、入力過電圧
入力方式
シガープラグ・バッテリー接続
入力電圧
DC12V
出力
AC100V、350W(最大)
周波数
55Hz(出力)
重量
580g
型番
PI-350/12V
メーカー
セルスター工業(CELLSTAR)
使用温度
-20~+40℃
ヒューズ
40A(平型ヒューズ)
回路方式
P.W.M.方式インバーター
出力波長
矩形波
瞬間最大出力
700W(0.1秒以内)
変換効率
80%以上

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA812JA-19A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,180
( 8,998 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・DC12V車の中で、家庭用AC100V製品が使用できます
【商品仕様】
・定格出力…280W
・最大出力…350W
・入力方式…シガープラグ・バッテリー接続
・入力電圧…DC12V
・出力電圧…AC100V
・サイズ(W×D×H)mm…90×137×49(突起部除く)
・重量(g)…580
・コード長(mm)…バッテリー接続コード:700
シガープラグコード:700
・出力波形…矩形波
・USB端子付…出力電圧:DC5V
最大出力:2.4A
定格出力:2.1A
・出力周波数…55Hz
・変換効率…80%以上
・回路方式…P.W.M.方式インバーター
・ヒューズ…40A(平型ヒューズ)
・使用温度範囲…-20℃~+40℃
・瞬間最大出力…700W(0.1秒以内)
・付属品…バッテリー接続コード・シガープラグコード
・6つの保護回路機能付
・USB機器もACコンセントも使えます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC12V→AC100V/280W DC-ACパワーインバーターの型番EA812JA-19Aのページです。 型番EA812JA-19Aに関する仕様情報を記載しております。
DC12V→AC100V/280W DC-ACパワーインバーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC12V→AC100V/280W DC-ACパワーインバーター
DC12V→AC100V・1500W インバーター
DC24V→AC100V/150W 3WAYインバーター
AC100V→DC12V・DC5V ポータブル電源
DC12V ジャンプスターター
AC100V→DC12V・24V バッテリーチャージャー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,18024,60011,8968,30746,05416,160
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプその他その他その他その他--
定格交流出力280W1500W150W---
その他オプションオプションオプションオプション--
仕様インバーターインバーターインバーター---
USB出力DC5V、2.4A(最大出力)、2.1A(定格出力)DC5V、2400mA(最大)DC5V/2.4A(最大)×2口DC5V/3.1A--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発電機関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト