17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスプレイ分配器

通常単価(税別)
12,80016,800
税込単価
14,08018,480
通常出荷日:1日目

・3段階までのカスケード接続に対応します。・各社ディスプレイに対応・パソコン1台の画面を2台のディスプ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細種別
    高性能ディスプレイ分配器
  • 映像周波数帯域
    350MHz
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 重量

  • コネクタ形状

  • ポート数

  • 付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

重量

コネクタ形状

ポート数

付属品

最小発注数量
120×80×25mm
365g
入力:D-sub15pin(ミニ)メス×1、出力:D-sub15pin(ミニ)メス×2
2
ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線1.8m×1本、ACアダプタ(DC9V 300mA)
1個
197×80×25mm
570g
入力:D-sub15pin(ミニ)メス×1、出力:D-sub15pin(ミニ)メス×4
4
ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線1.8m×1本、ACアダプタ(DC9V 300mA)、取扱説明書、保証書
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,800
( 14,080 )
1日目
16,800
( 18,480 )
1日目

詳細情報

基本情報

・3段階までのカスケード接続に対応します。
・各社ディスプレイに対応
・パソコン1台の画面を2台のディスプレイに映せます。
・信号増幅回路を内蔵しており最長65m先のディスプレイに画像を出力できます。
・ノイズ要因である信号増幅時の波形の乱れをIC制御で素早く安定化させることで大幅にノイズを低減しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスプレイ分配器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスプレイ分配器
高性能ディスプレイ分配器
ディスプレイ台
モバイルバッテリー USB充電器(Fusion、Built-In USB-C ケーブル)
モバイルバッテリー Nano Power Bank 出力最大30W ブラック
二次元バーコードリーダー用フレキシブルスタンド
メーカーエスコサンワサプライコクヨANKERANKERアズワン
通常価格12,800-8,490 -98,8917,2645,9006,431
通常出荷日1日目在庫品1日目〜8日目9日目9日目1日目
商品タイプその他-その他その他その他その他
商品詳細種別高性能ディスプレイ分配器-----
映像周波数帯域350MHz-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト