17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クランプ滑車(車径50mm)

通常単価(税別)
4,780
税込単価
5,258
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・使用荷重(t)…0.125・使用ロープ径…~8mm・車径…50mm・全長…190mm・重...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滑車
  • 基本使用荷重 (kg)
    125
  • 重量
    780g
  • 全長 (mm)
    190mm
  • 材質
    スチール
  • 適合ロープ径 (mm)
    ~8mm
  • 車径 (mm)
    50mm
  • メーカー
    スリーエッチ
  • 型番
    PCB

型番:

EA987HC-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA987HC-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
滑車
基本使用荷重(kg)
125
重量
780g
全長(mm)
190mm
材質
スチール
適合ロープ径(mm)
~8mm
車径(mm)
50mm
メーカー
スリーエッチ
型番
PCB
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA987HC-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,780
( 5,258 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用荷重(t)…0.125
・使用ロープ径…~8mm
・車径…50mm
・全長…190mm
・重量…780g
・材質…スチール
・可動域が広く、広範囲に使用できます。
・単管(42.7~48.6φ)に直接取付けできる滑車です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプ滑車(車径50mm)の型番EA987HC-1のページです。 型番EA987HC-1に関する仕様情報を記載しております。
クランプ滑車(車径50mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプ滑車(車径50mm)
クランプ滑車(使用荷重125kg)
50mm 滑 車(ベアリング入)
75mm 滑 車(ベアリング入)
100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)
132mm滑車(フック付・ステンレス製)
メーカーエスコスリーエッチエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,7804,5245,7115,5217,6804,520
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ滑車滑車滑車滑車滑車滑車
基本使用荷重(kg)1251252505001000337
重量780g-520g1.1kg1.8kg360g
全長(mm)190mm-180mm178mm225mm137mm
材質スチール-スチールスチールスチールステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト