17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

被覆付ワイヤースリング 径:12mm

通常単価(税別)
4,9766,024
税込単価
5,4746,626
通常出荷日:1日目

被覆付ワイヤースリング 12mm径です。【仕様】・ロープ径:12mm・使用荷重:1.12t・被覆色:青...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • 最大使用荷重 (ストレート吊り) (t)
    1.12
  • ロープ径
    12mm
  • 材質(ワイヤー)
    炭素鋼
  • 材質(被覆)
    塩化ビニール
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

重量

最小発注数量
1
2kg
1個
1.5
2.2kg
1個
2
2.4kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,976
( 5,474 )
1日目
5,490
( 6,039 )
1日目
6,024
( 6,626 )
1日目

詳細情報

基本情報

被覆付ワイヤースリング 12mm径です。
【仕様】
・ロープ径:12mm
・使用荷重:1.12t
・被覆色:青
・材質(ロープ):炭素鋼
・材質(被覆):塩化ビニール
・適合規格:JIS G 3525、JIS B 8817

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

被覆付ワイヤースリング 径:12mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
被覆付ワイヤースリング 径:12mm
9mm 被覆付ワイヤースリング
6mm 被覆付ワイヤースリング(赤)
10mm ワイヤースリング(ステンレス製)
6mm ワイヤースリング(ステンレス製)
4mm ワイヤースリング(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,976-4,060 -2,592 -9,080 -3,938 -1,970 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングロープスリング
最大使用荷重 (ストレート吊り)(t)1.120.630.31.160.410.18
---
ロープ径12mm9mm6mm10mm6mm4mm
材質(ワイヤー)炭素鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト