17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

24mm ワイヤースリング

通常単価(税別)
20,94342,102特別価格
税込単価
23,03746,312特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【仕様】・トゲが全くありません。・荷物の下から引抜きが容易です。

  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • 最大使用荷重 (ストレート吊り) (t)
    4.83
  • 材質
    炭素鋼
  • 商品詳細種別
    ワイヤースリング
  • 破断荷重
    29.0t
  • ロープ径
    24mm
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

重量

最小発注数量
2
7.4kg
1個
3
9.4kg
1個
4
11.3kg
1個
5
13.2kg
1個
6
15.1kg
1個
8
20kg
1個
10
24kg
1個
12.0
28kg
1個
16.0
36kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,94319,644
( 21,608 )
2日目
22,58821,119
( 23,231 )
1日目
24,08722,596
( 24,856 )
1日目
25,71324,069
( 26,476 )
1日目
27,36325,546
( 28,101 )
2日目
30,64827,613
( 30,374 )
1日目
33,83030,399
( 33,439 )
1日目
26,32024,338
( 26,772 )
1日目
42,10238,906
( 42,797 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・トゲが全くありません。
・荷物の下から引抜きが容易です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

24mm ワイヤースリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
24mm ワイヤースリング
6mm ワイヤースリング
9mm ワイヤースリング
16mm ワイヤースリング
10mm ワイヤースリング
8mm ワイヤースリング
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,943-1,240 -1,469 -3,013 -1,610 -1,410 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプロープスリングロープスリング-ロープスリングロープスリングロープスリング
最大使用荷重 (ストレート吊り)(t)4.83-----
材質炭素鋼炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)炭素鋼炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
商品詳細種別ワイヤースリング6mm ワイヤースリングワイヤースリング16mm ワイヤースリング10mm ワイヤースリング8mm ワイヤースリング
破断荷重29.0t1.7t4.07t12.9t5.03t3.22t

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト