17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイフック(荷重0.25~3t)

通常単価(税別)
3901,510
税込単価
4291,661
通常出荷日:1日目~2日目

【仕様】・材質:スチール(クロメートメッキ)・安全ラッチ無し

  • 材質
    スチール(クロメートメッキ)
  • 詳細1
    安全ラッチ無し
  • 商品詳細種別
    アイフック(荷重0.25~3t)
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 基本使用荷重(t)

  • 全長(mm)

  • リング内径(mm)

  • 口の開き(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

基本使用荷重

(t)

全長(mm)

リング内径(mm)

口の開き(mm)

最小発注数量
フック
0.25
91
14
24
1個
-
0.5
110
19
24
1個
フック
1
125
23
25
1個
フック
1.5
141
28
27
1個
フック
2
163
30
31
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
390
( 429 )
1日目
480
( 528 )
1日目
700
( 770 )
2日目
1,180
( 1,298 )
1日目
1,510
( 1,661 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:スチール(クロメートメッキ)
・安全ラッチ無し

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイフック(荷重0.25~3t)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイフック(荷重0.25~3t)
アイフック(ラッチなし)
[ステンレス製]滑車(荷重10~250kg)
[ステンレス製]滑車(荷重180・270・450㎏)
フック付滑車 ベケット付
フック付滑車 スナッチタイプ
メーカーエスコスリーエッチエスコエスコエスコエスコ
通常価格390-472 -1,770 -4,450 -8,892 -4,780 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
材質スチール(クロメートメッキ)-----
詳細1安全ラッチ無し-----
商品詳細種別アイフック(荷重0.25~3t)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト