17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

10mm ワイヤースリング(ステンレス製)

通常単価(税別)
9,0809,720特別価格
税込単価
9,98810,692特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【仕様】・耐食性、耐錆性、耐熱性に優れています。・材質:ステンレス鋼(SUS304)・破断荷重:6.9...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • 最大使用荷重 (ストレート吊り) (t)
    1.16
  • 材質
    ステンレス鋼(SUS304)
  • 商品詳細種別
    10mm ワイヤースリング(ステンレス製)
  • ロープ径
    10mm
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

重量

最小発注数量
1
1.3kg
1個
1.5
1.55kg
1個
2
1.8kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,0808,666
( 9,533 )
1日目
9,4008,972
( 9,869 )
1日目
9,7209,277
( 10,205 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・耐食性、耐錆性、耐熱性に優れています。
・材質:ステンレス鋼(SUS304)
・破断荷重:6.97t

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10mm ワイヤースリング(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10mm ワイヤースリング(ステンレス製)
6mm ワイヤースリング(ステンレス製)
3mm ワイヤースリング(ステンレス製)
4mm ワイヤースリング(ステンレス製)
8mm ワイヤースリング(ステンレス製)
5mm ワイヤースリング(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,080-3,938 -1,600 -1,970 -6,410 -2,386 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングロープスリング
最大使用荷重 (ストレート吊り)(t)1.160.410.10.180.780.28
材質ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
商品詳細種別10mm ワイヤースリング(ステンレス製)6mm ワイヤースリング(ステンレス製)3mm ワイヤースリング(ステンレス鋼)4mm ワイヤースリング(ステンレス製)8mm ワイヤースリング(ステンレス製)5mm ワイヤースリング(ステンレス製)
ロープ径10mm6mm3mm4mm8mm5mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト