17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

縦型固定滑車(ステンレス製)
エスコ
縦型固定滑車
エスコ
固定滑車 横型
スリーエッチ

50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入)

通常単価(税別)
15,40014,512
税込単価
16,94015,963
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・使用荷重(kg)…125・使用ロープ径(mm)…~8まで・車径(mm)…50・ベースサイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滑車
  • 基本使用荷重 (kg)
    125
  • 重量
    380g
  • 材質
    ステンレス(SUS304)
  • サイズ(mm)
    A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40
  • 使用ロープ径(mm)
    ~8まで
  • ベアリング
    ベアリング
  • ベースサイズ(mm)
    58×62
  • 車径(mm)
    50
  • メーカー
    スリーエッチ
  • 型番
    VSB50

型番:

EA987HS-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA987HS-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
滑車
基本使用荷重(kg)
125
重量
380g
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ(mm)
A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40
使用ロープ径(mm)
~8まで
ベアリング
ベアリング
ベースサイズ(mm)
58×62
車径(mm)
50
メーカー
スリーエッチ
型番
VSB50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA987HS-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,40014,512
( 15,963 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用荷重(kg)…125
・使用ロープ径(mm)…~8まで
・車径(mm)…50
・ベースサイズ(mm)…58×62
・材質…ステンレス(SUS304)
・サイズ(mm)…A:100、B:58、C:62、D:40、
E:42、F:10、G:15、H:30、I:40
・軸受…ベアリング
・重量…380g
・荷役搬送作業やロープガイドに
・ステンレス製ですので、サビに強く耐久性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入)の型番EA987HS-13のページです。 型番EA987HS-13に関する仕様情報を記載しております。
50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入)
25mm 横型固定滑車(1車/メタル)
6mmx50m ハンドウィンチ用ワイヤーロープ
50mm/125kg 縦型固定滑車
50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製
50mm/125kg 横型固定滑車
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,4002,59930,6003,9602,8494,670
通常出荷日1日目1日目2日目1日目13日目1日目
商品タイプ滑車滑車-滑車滑車滑車
基本使用荷重(kg)12550-125125125
重量380g95g-380g380g380g
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)-スチールスチールスチール
サイズ(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40A:32、B:56、C:27、D:7、E:11、F:10、G:9----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト