17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[ステンレス製]滑車(荷重630・900・1350㎏)

通常単価(税別)
13,10020,900
税込単価
14,41022,990
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】ベケットにロープの端末を繋ぐことで滑車の増設可。【用途】貨物輸送作業に最適

詳細を確認
  • 材質
    ステンレス(SUS316)
  • 詳細1
    スイベル式(360°回転)
  • 詳細2
    ベケット付
  • 商品詳細種別
    [ステンレス製]滑車(荷重630・900・1350㎏)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 基本使用荷重(kg)

  • 重量

  • 全長(mm)

  • 適合ワイヤー径(mm)

  • 車輪径

  • 適合ロープ径(mm)

  • 使用荷重(kg)

  • 詳細3

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

基本使用荷重

(kg)

重量

全長

(mm)

適合ワイヤー径

(mm)

車輪径

適合ロープ径

(mm)

使用荷重(kg)

詳細3

最小発注数量
滑車
630
1.0kg
254mm
-
76mm
~12.7mm
-
ロープ用
1個
滑車
900
1.8kg
318mm
-
102mm
~15.9mm
-
ロープ用
1個
滑車
1350
2.4kg
356mm
-
127mm
~19.1mm
-
ロープ用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,100
( 14,410 )
1日目
18,300
( 20,130 )
1日目
20,900
( 22,990 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ベケットにロープの端末を繋ぐことで滑車の増設可。
【用途】
貨物輸送作業に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ステンレス製]滑車(荷重630・900・1350㎏)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[ステンレス製]滑車(荷重630・900・1350㎏)
[ステンレス製]滑車(荷重10~250kg)
[ステンレス製]滑車(荷重680・1133㎏)
[ステンレス製]滑車(荷重180・270・450㎏)
ステンレス製ベアリング入滑車
フック付滑車 ステンレス製 EA987SR
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,100-1,770 -17,000 -4,450 -25,500 -16,400 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
材質ステンレス(SUS316)SUS304ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)-
詳細1スイベル式(360°回転)スイベル式(360°回転)-スイベル式(360°回転)スイベル式(360°回転)-
詳細2ベケット付---ベケット付-
商品詳細種別[ステンレス製]滑車(荷重630・900・1350㎏)[ステンレス製]滑車(荷重10~250㎏)[ステンレス製]滑車(荷重680・1133㎏)[ステンレス製]滑車(荷重180・270・450㎏)[ステンレス製]ベアリング入滑車-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト