17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

9mm 被覆付ワイヤースリング

通常単価(税別)
4,0604,920
税込単価
4,4665,412
通常出荷日:1日目

・ワイヤー径ごとに被覆の色が違う為、太さが一目でわかります。

  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • 最大使用荷重 (ストレート吊り) (t)
    0.63
  • 材質
    炭素鋼
  • 商品詳細種別
    9mm 被覆付ワイヤースリング
  • ロープ径
    9mm
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

重量

最小発注数量
1
1.2kg
1個
1.5
1.5kg
1個
2
1.8kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,060
( 4,466 )
1日目
4,490
( 4,939 )
1日目
4,920
( 5,412 )
1日目

詳細情報

基本情報


・ワイヤー径ごとに被覆の色が違う為、太さが一目でわかります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9mm 被覆付ワイヤースリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9mm 被覆付ワイヤースリング
被覆付ワイヤースリング 径:12mm
6mm 被覆付ワイヤースリング(赤)
10mm ワイヤースリング(ステンレス製)
6mm ワイヤースリング(ステンレス製)
3mm ワイヤースリング(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,060-4,976 -2,592 -8,942 -3,938 -1,600 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングロープスリング
最大使用荷重 (ストレート吊り)(t)0.631.120.31.160.410.1
材質炭素鋼-炭素鋼ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
---
商品詳細種別9mm 被覆付ワイヤースリング-6mm 被覆付ワイヤースリング10mm ワイヤースリング(ステンレス製)6mm ワイヤースリング(ステンレス製)3mm ワイヤースリング(ステンレス鋼)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト