17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

単管クランプ (EA840BH用)

通常単価(税別)
5,752
税込単価
6,327
通常出荷日:1日目

単管にウインチを装着できます。【商品仕様】・適合単管サイズ…42.7~48.6mm・使用荷重…350k...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    単管用クランプ
  • 最大使用質量 (kg)
    350
  • 重量
    1.3kg
  • サイズ
    適合単管:42.7~48.6mm
  • クランプ部首振角度
    300°
  • メーカー
    スリーエッチ
  • メーカー型番
    EW-PA

型番:

EA840BH-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA840BH-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
単管用クランプ
最大使用質量(kg)
350
重量
1.3kg
サイズ
適合単管:42.7~48.6mm
クランプ部首振角度
300°
メーカー
スリーエッチ
メーカー型番
EW-PA
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA840BH-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,752
( 6,327 )
1日目

詳細情報

基本情報

単管にウインチを装着できます。
【商品仕様】
・適合単管サイズ…42.7~48.6mm
・使用荷重…350kg(2個当り)
・重量…1.3kg
・クランプ部首振角度…300°
・EA840BH用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単管クランプ (EA840BH用)の型番EA840BH-4のページです。 型番EA840BH-4に関する仕様情報を記載しております。
単管クランプ (EA840BH用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単管クランプ (EA840BH用)
6mm用 ロープガイド
30・55ガロン(200L)用 ドラム缶リフター
50mm 滑 車(ベアリング入)
132mm滑車(フック付・ステンレス製)
100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,7521,98057,8375,7114,5207,680
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ単管用クランプ-----
最大使用質量(kg)350-----
重量1.3kg-----
サイズ適合単管:42.7~48.6mm-----
クランプ部首振角度300°-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト