ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

40mm/50kg 戸車(丸溝型・ナイロン製)

通常単価(税別)
3,380
税込単価
3,718
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズA(mm)…92・サイズB(mm)…76・サイズD(mm)…40・サイズE(mm)...

詳細を確認

型番:

EA986RY-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA986RY-11の仕様・寸法情報

車材質
樹脂
枠材質
ステンレス
種類
フラッター戸車
車輪形状
溝R車型
車輪材質
樹脂
全長(mm)
92
材質
枠:SUS304(t=1.5mm)、芯棒:真鍮(6mm)、車:ナイロン成型加工
耐荷重(2個)
50kgf
サイズE
5mm
サイズB(mm)
76
サイズD(mm)
40
サイズG(mm)
14
詳細1
タイプ:丸/40mm
-
-

商品情報

図面

EA986RY-11

型番リスト

表示件数
型番
EA986RY-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,380
( 3,718 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズA(mm)…92
・サイズB(mm)…76
・サイズD(mm)…40
・サイズE(mm)…5
・サイズG(mm)…14
・耐荷重(2個)…50kgf
・材質…枠:SUS304(t=1.5mm)
芯棒:真鍮(6mm)
車:ナイロン成型加工
・タイプ…丸/40mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40mm/50kg 戸車(丸溝型・ナイロン製)の型番EA986RY-11のページです。 型番EA986RY-11に関する仕様情報を記載しております。
40mm/50kg 戸車(丸溝型・ナイロン製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40mm/50kg 戸車(丸溝型・ナイロン製)
30mm/20kg 戸車(平型・デルリン製)
[ステンレス枠]ウレタン戸車(丸溝/平型)
50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製
50mm/125kg 縦型固定滑車
50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,3805405702,8493,96015,400
通常出荷日1日目1日目1日目13日目1日目1日目
車材質樹脂樹脂ウレタン---
枠材質ステンレスステンレスステンレス---
種類フラッター戸車フラッター戸車フラッター戸車---
車輪形状溝R車型平型----
車輪材質樹脂樹脂樹脂---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト